Codice articolo del costruttore: K0114.1082
Marca: KIPP
Prezzo: 17.87 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza impugnatura: 100 mm
Misura: 1
X=filettatura: M8
A=lunghezza impugnatura: 100 mm
D: 13.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0114.1082
Codice componente
|
---|
K0114.1082 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.87 € | 1 | 4 giorni | 100 | 1 | M8 | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 18 | 26 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Grado | 5.8 | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Plastica | Forma | 15° | A2(mm) | 15 |
H1(mm) | 2 |
Si trova sulla pagina di Leve di tensionamento filettatura interna piatta, 15° (K0114), il codice articolo è il seguente: K0114.1082.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0114.1082.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=lunghezza impugnatura(mm)
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0114.1062 |
K0114.2102 |
K0114.2122 |
K0114.3122 |
K0114.3162 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.87 € | 1 | 4 giorni | 100 | 1 | M6 | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 18 | 26 | ||
21.83 € | 1 | 4 giorni | 127 | 2 | M10 | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 21 | 30 | ||
21.83 € | 1 | 4 giorni | 127 | 2 | M12 | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 21 | 30 | ||
25.46 € | 1 | 4 giorni | 145 | 3 | M12 | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 27 | 36 | ||
25.46 € | 1 | 4 giorni | 145 | 3 | M16 | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 27 | 36 |