Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0109.1081 |
K0109.1101 |
K0109.2101 |
K0109.2121 |
K0109.3121 |
K0109.3161 |
K0109.4161 |
K0109.4201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.31 € | 1 | 4 giorni | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 14 | 22 | ||
27.31 € | 1 | 4 giorni | 88 | 1 | M10 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 14 | 22 | ||
32.20 € | 1 | 4 giorni | 106 | 2 | M10 | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 17 | 24 | ||
32.20 € | 1 | 4 giorni | 106 | 2 | M12 | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 17 | 24 | ||
44.51 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 23 | 26 | ||
44.51 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 23 | 26 | ||
52.39 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 4 | M16 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 27 | 36 | ||
52.39 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 4 | M20 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 27 | 36 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4305 | Corpo con finitura superficiale | lucido |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Plastica | Componente di finitura superficiale | lucidato | Forma | 20° |
A2(mm) | 15 |
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza impugnatura(mm)
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali