Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0176.2082 |
K0176.2102 |
K0176.21012 |
K0176.2122 |
K0176.2162 |
K0176.2202 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.72 € | 1 | 4 giorni | 88.1 | 1 | M8 | 88.1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32.5 | 18 | ||
8.72 € | 1 | 4 giorni | 88.1 | 1 | M10 | 88.1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32.5 | 18 | ||
10.82 € | 1 | 4 giorni | 104 | 2 | M10 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36.5 | 20 | ||
10.82 € | 1 | 4 giorni | 104 | 2 | M12 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36.5 | 20 | ||
13.08 € | 1 | 4 giorni | 126.5 | 3 | M16 | 126.5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 23 | ||
18.12 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 4 | M20 | 128.5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 26 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Plastica | Forma | 0° |
---|
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza impugnatura(mm)
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali