Leve di tensione con foro alesato, 0 gradi (K0176)

Leve di tensione con foro alesato, 0 gradi (K0176)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, industria del mobile, riscaldamento e climatizzazione

· Modello: foro calibrato

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0176.1102
K0176.1122
K0176.1142
K0176.1162
K0176.1202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=alesaggio
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

8.72 €

1 4 giorni 88.111088.12410254032.522

10.82 €

1 4 giorni 1042121042812324636.525

10.82 €

1 4 giorni 1042141042812324636.525

13.08 €

1 4 giorni 126.5316126.5331332524128

18.12 €

1 4 giorni 128.5420128.5411332614932

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Plastica Forma

Supporto tecnico