Maniglie resistenti alle alte temperature (K0190)

Maniglie resistenti alle alte temperature (K0190)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Materiale dell'impugnatura: resina termoplastica PPA

· Montaggio lato di comando o dal retro

· Temperatura di utilizzo costante max. 160° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0190.311708
K0190.313208
K0190.315008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo assemblato B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

5.29 €

1 4 giorni -2610411369415

8.38 €

1 4 giorni -27114415411216

10.41 €

1 4 giorni possibile da entrambi i lati27114417213216

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 1500 Materiale principale Poliftalammide
Colore principale grigio nero RAL 7021 D=foro di fissaggio(mm) 9 SW(mm) 13
T1(mm) 8

Supporto tecnico