Maniglie resistenti alle alte temperature (K1060)

Maniglie resistenti alle alte temperature (K1060)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Grande volume e sensazione tattile piacevole

· Montaggio: dal retro

· Materiale dell'impugnatura: resina termoplastica PPA, temperatura di utilizzo costante max. 160°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1060.2100054
K1060.2120064
K1060.2140084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D=foro di fissaggio H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

12.37 €

1 4 giorni 1001710.3M534122.5209

14.84 €

1 4 giorni 1202112.4M6411462412

20.44 €

1 4 giorni 1402415.4M846.51702812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 1000 Materiale principale Poliftalammide
Colore principale grigio nero RAL 7021 Materiale dei componenti Acciaio inox Forma B
Forma-Tipo con filettatura interna Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale ergonomico

Supporto tecnico