Tirare le maniglie oblique (K0197)

Tirare le maniglie oblique (K0197)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Montaggio possibile anche in spazi ristretti

· Montaggio: dal retro

· Bussola filettata in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0197.140061
K0197.140062
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Tipo assemblato Tirare la maniglia: sezione trasversale

16.61 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021dal retro-

16.61 €

1 4 giorni grigio chiaro RAL 7035-rotondo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Passo P(mm) 140 Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 1000
Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Ottone B(mm) 37
D=foro di fissaggio M6 H(mm) 60 L=lunghezza(mm) 155

Supporto tecnico