Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio | H (mm) | L=lunghezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.36 € | 1 | 4 giorni | - | luminoso e burattato | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 100 | Verniciatura in polvere | nero | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | - | Verniciatura in polvere | rosso rubino | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | ||
8.10 € | 1 | 4 giorni | - | anodizzato | Naturale | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | ||
8.33 € | 1 | 4 giorni | - | anodizzato | Naturale | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | ||
9.90 € | 1 | 4 giorni | - | anodizzato | Naturale | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | - | luminoso e burattato | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | ||
9.51 € | 1 | 4 giorni | 112 | Verniciatura in polvere | nero | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | ||
8.43 € | 1 | 4 giorni | - | anodizzato | Naturale | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | - | anodizzato | Naturale | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | ||
8.98 € | 1 | 4 giorni | - | luminoso e burattato | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | ||
11.20 € | 1 | 4 giorni | 112 | Verniciatura in polvere | nero | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | ||
9.51 € | 1 | 4 giorni | - | Verniciatura in polvere | rosso rubino | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | ||
11.20 € | 1 | 4 giorni | - | Verniciatura in polvere | rosso rubino | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | ||
8.54 € | 1 | 4 giorni | - | anodizzato | Naturale | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | ||
10.25 € | 1 | 4 giorni | - | anodizzato | Naturale | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | ||
10.89 € | 1 | 4 giorni | - | anodizzato | Naturale | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | - | anodizzato | Naturale | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | ||
11.45 € | 1 | 4 giorni | - | anodizzato | Naturale | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | ||
11.66 € | 1 | 4 giorni | - | anodizzato | Naturale | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | - | luminoso e burattato | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | ||
9.71 € | 1 | 4 giorni | 120 | Verniciatura in polvere | nero | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | ||
9.11 € | 1 | 4 giorni | - | luminoso e burattato | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | ||
11.41 € | 1 | 4 giorni | 120 | Verniciatura in polvere | nero | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | ||
9.71 € | 1 | 4 giorni | - | Verniciatura in polvere | rosso rubino | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | ||
11.41 € | 1 | 4 giorni | - | Verniciatura in polvere | rosso rubino | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | ||
7.85 € | 1 | 4 giorni | - | luminoso e burattato | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | ||
9.83 € | 1 | 4 giorni | 128 | Verniciatura in polvere | nero | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | ||
9.30 € | 1 | 4 giorni | - | luminoso e burattato | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | ||
11.62 € | 1 | 4 giorni | 128 | Verniciatura in polvere | nero | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | ||
9.83 € | 1 | 4 giorni | - | Verniciatura in polvere | rosso rubino | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | ||
11.62 € | 1 | 4 giorni | - | Verniciatura in polvere | rosso rubino | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | ||
20.08 € | 1 | 4 giorni | - | anodizzato | Naturale | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | ||
9.99 € | 1 | 4 giorni | - | luminoso e burattato | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | ||
12.48 € | 1 | 4 giorni | 160 | Verniciatura in polvere | nero | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | - | luminoso e burattato | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | ||
10.80 € | 1 | 4 giorni | 160 | Verniciatura in polvere | nero | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | ||
12.48 € | 1 | 4 giorni | - | Verniciatura in polvere | rosso rubino | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | ||
10.80 € | 1 | 4 giorni | - | Verniciatura in polvere | rosso rubino | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | ||
10.33 € | 1 | 4 giorni | - | luminoso e burattato | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | ||
12.89 € | 1 | 4 giorni | 180 | Verniciatura in polvere | nero | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | ||
12.89 € | 1 | 4 giorni | - | Verniciatura in polvere | rosso rubino | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | ||
10.55 € | 1 | 4 giorni | - | luminoso e burattato | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | ||
13.19 € | 1 | 4 giorni | 192 | Verniciatura in polvere | nero | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | ||
13.19 € | 1 | 4 giorni | - | Verniciatura in polvere | rosso rubino | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | ||
18.27 € | 1 | 4 giorni | - | luminoso e burattato | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | ||
22.84 € | 1 | 4 giorni | 350 | Verniciatura in polvere | nero | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | ||
22.84 € | 1 | 4 giorni | - | Verniciatura in polvere | rosso rubino | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 | Tipo assemblato | dal retro |
---|---|---|---|---|---|
Tirare la maniglia: sezione trasversale | ovale |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio
H(mm)
L=lunghezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali