Tirare le maniglie rotonde (K0203)

Tirare le maniglie rotonde (K0203)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Impugnature di alta qualità

· Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0203.05505
K0203.08805
K0203.10005
K0203.10205
K0203.11505
K0203.12005
K0203.13605
K0203.18005
K0203.20005
K0203.23505
K0203.25005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
L=lunghezza
(mm)

11.63 €

1 4 giorni 5565

13.06 €

1 4 giorni 8898

13.57 €

1 4 giorni 100110

13.75 €

1 4 giorni 102112

14.24 €

1 4 giorni 115125

14.42 €

1 4 giorni 120130

15.16 €

1 4 giorni 136146

17.09 €

1 4 giorni 180190

17.93 €

1 4 giorni 200210

19.46 €

1 4 giorni 235245

20.09 €

1 4 giorni 250260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Carico applicato(N) 1000 Corpo con finitura superficiale cromato
B(mm) 14 D=foro di fissaggio M5 H(mm) 41

Supporto tecnico