Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1086.1000805 |
K1086.1001005 |
K1086.1200805 |
K1086.1501005 |
K1086.1801005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | B (mm) | B1 (mm) | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.33 € | 1 | 4 giorni | 100 | 12 | 8 | 108 | ||
10.15 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 10 | 110 | ||
10.66 € | 1 | 4 giorni | 120 | 12 | 8 | 128 | ||
11.52 € | 1 | 4 giorni | 150 | 15 | 10 | 160 | ||
12.45 € | 1 | 4 giorni | 180 | 15 | 10 | 190 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Carico applicato(N) | 1000 | Corpo con finitura superficiale | rettificato semilucido |
---|---|---|---|---|---|
Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | ovale | D=foro di fissaggio | M5 |
H(mm) | 39 | T(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
B(mm)
B1(mm)
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali