Maniglie in acciaio inox, ovali con foro passante (K1640)

Maniglie in acciaio inox, ovali con foro passante (K1640)
· Resistente alla corrosione

· Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4

· Forma dell'impugnatura ovale

· Lucidato e sabbiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1640.1100160051
K1640.1100160052
K1640.1100161051
K1640.1100161052
K1640.1112160051
K1640.1112160052
K1640.1112161051
K1640.1112161052
K1640.1120160051
K1640.1120160052
K1640.1120161051
K1640.1120161052
K1640.1128160051
K1640.1128160052
K1640.1128161051
K1640.1128161052
K1640.1160160051
K1640.1160160052
K1640.1160161051
K1640.1160161052
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale L=lunghezza
(mm)

19.87 €

1 4 giorni 1.4308sabbiato opaco113

22.28 €

1 4 giorni 316Lsabbiato opaco113

21.41 €

1 4 giorni 1.4308liscio lucido113

23.82 €

1 4 giorni 316Lliscio lucido113

21.29 €

1 4 giorni 1.4308sabbiato opaco125

23.82 €

1 4 giorni 316Lsabbiato opaco125

22.83 €

1 4 giorni 1.4308liscio lucido125

25.37 €

1 4 giorni 316Lliscio lucido125

22.49 €

1 4 giorni 1.4308sabbiato opaco133

25.13 €

1 4 giorni 316Lsabbiato opaco133

24.05 €

1 4 giorni 1.4308liscio lucido133

26.67 €

1 4 giorni 316Lliscio lucido133

22.98 €

1 4 giorni 1.4308sabbiato opaco141

26.13 €

1 4 giorni 316Lsabbiato opaco141

24.90 €

1 4 giorni 1.4308liscio lucido141

27.98 €

1 4 giorni 316Lliscio lucido141

25.94 €

1 4 giorni 1.4308sabbiato opaco173

29.35 €

1 4 giorni 316Lsabbiato opaco173

28.36 €

1 4 giorni 1.4308liscio lucido173

31.67 €

1 4 giorni 316Lliscio lucido173

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Carico applicato(N) 1000 Tipo assemblato dal lato operativo
Tirare la maniglia: sezione trasversale ovale B(mm) 21 B1(mm) 13
D=foro di fissaggio(mm) 5.5 H(mm) 50 T(mm) 13.6

Supporto tecnico