Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0189.109406 |
K0189.111706 |
K0189.111708 |
K0189.113206 |
K0189.113208 |
K0189.117910 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Carico applicato (N) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | S (mm) | T2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 1 | 4 giorni | 93.5 | 320 | 26 | 17 | M6 | 35 | 119.5 | 67.5 | 5.8 | 15.5 | ||
4.77 € | 1 | 4 giorni | 117 | 320 | 29 | 19 | M6 | 40 | 145 | 89 | 6.4 | 15.5 | ||
4.77 € | 1 | 4 giorni | 117 | 870 | 29 | 19 | M8 | 40 | 145 | 89 | 6.4 | 16 | ||
5.45 € | 1 | 4 giorni | 132 | 320 | 31 | 20 | M6 | 45 | 163 | 101 | 6.7 | 15.5 | ||
5.45 € | 1 | 4 giorni | 132 | 870 | 31 | 20 | M8 | 45 | 163 | 101 | 6.7 | 16 | ||
7.64 € | 1 | 4 giorni | 179 | 1200 | 35 | 22 | M10 | 50 | 213 | 145 | 7.1 | 22 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Ottone | Forma | A | Tipo assemblato | dal retro |
Tirare la maniglia: sezione trasversale | rettangolare |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
S(mm)
T2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali