Tirare le maniglie attraverso il foro, forma B (K0189)

Tirare le maniglie attraverso il foro, forma B (K0189)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Sezione angolare

· Montaggio: dal lato di comando

· Bussola filettata in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0189.209406
K0189.211708
K0189.213208
K0189.217908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Carico applicato
(N)
B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.92 €

1 4 giorni 93.550026176.81235119.567.55.84.519

3.48 €

1 4 giorni 11795029198.513.540145896.4823

5.37 €

1 4 giorni 13295031208.513.5451631016.7822

6.42 €

1 4 giorni 17995035228.513.5502131457.11222

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica Colore principale nero
Forma B Tipo assemblato dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale rettangolare

Supporto tecnico