Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0227.200083 |
K0227.200084 |
K0227.300083 |
K0227.300084 |
K0227.400083 |
K0227.400084 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Colore principale | Materiale dei componenti | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.98 € | 1 | 4 giorni | 200 | massa | - | 226 | ||
185.66 € | 1 | 4 giorni | 200 | a coste in plastica nera | Plastica | 226 | ||
194.38 € | 1 | 4 giorni | 300 | massa | - | 326 | ||
199.41 € | 1 | 4 giorni | 300 | a coste in plastica nera | Plastica | 326 | ||
206.85 € | 1 | 4 giorni | 400 | massa | - | 426 | ||
214.34 € | 1 | 4 giorni | 400 | a coste in plastica nera | Plastica | 426 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Carico applicato(N) | 1000 | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Tipo assemblato | dal lato operativo | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rotondo | B(mm) | 26 |
D=foro di fissaggio | M8x20 | H(mm) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Colore principale
Materiale dei componenti
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali