Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0171.515008 |
K0171.615008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | |
---|---|---|---|---|---|
16.51 € | 1 | 4 giorni | standard | ||
17.83 € | 1 | 4 giorni | area umida |
Loading...
Passo P(mm) | 150 | Materiale corpo principale | Altro | Carico applicato(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | nero | Materiale dei componenti | Gomma naturale |
Colore dei componenti | grigio | Tipo assemblato | dal lato operativo | Tirare la maniglia: sezione trasversale | ergonomico |
B(mm) | 29 | B1(mm) | 25.5 | D=foro di fissaggio | M8x25 |
H=altezza(mm) | 53 | L=lunghezza(mm) | 178 | L1(mm) | 118 |
Configura
Proprietà di base
Versione 2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali