Maniglie, forma A (K0230)

Maniglie, forma A (K0230)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Disponibile come maniglia semplice o ad angolo

· Colori disponibili: cromato satinato e verniciato a polvere

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0230.200081
K0230.200082
K0230.350081
K0230.350082
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale L=lunghezza
(mm)

42.75 €

1 4 giorni 200cromato opaco220

34.32 €

1 4 giorni 200Rivestimento a polvere nero220

51.82 €

1 4 giorni 350cromato opaco370

41.37 €

1 4 giorni 350Rivestimento a polvere nero370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Carico applicato(N) 1000 Forma A
Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo B(mm) 130
D=foro di fissaggio M8 H(mm) 70

Supporto tecnico