Maniglie, forma A (K1060)

Maniglie, forma A (K1060)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Grande volume, sensazione tattile piacevole e sezione ergonomica

· Montaggio: dal lato di comando

· La forma A contiene viti di fissaggio nonché rondelle e dadi adatti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1060.1100051
K1060.1100052
K1060.1120061
K1060.1120062
K1060.1140081
K1060.1140082
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Materiale dei componenti B
(mm)
C
(mm)
D=foro di fissaggio H
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)

4.86 €

1 4 giorni 100Acciaio179.5M5332012220

5.53 €

1 4 giorni 100Acciaio inox179.5M5332012220

5.75 €

1 4 giorni 120Acciaio2111.4M6392514624

6.41 €

1 4 giorni 120Acciaio inox2111.4M6392514624

7.36 €

1 4 giorni 140Acciaio2414.2M8453017028

8.41 €

1 4 giorni 140Acciaio inox2414.2M8453017028

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Poliammide Carico applicato(N) 1000 Colore principale grigio nero RAL 7021
Forma A Forma-Tipo con foro passante Tipo assemblato dal lato operativo
Tirare la maniglia: sezione trasversale ergonomico

Supporto tecnico