Maniglie di traino, forma A, con piastra di base (K0193)

Maniglie di traino, forma A, con piastra di base (K0193)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Resistenza alle temperature da -50 °C a 130 °C

· Forma A: con piastra base

· Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0193.110006
K0193.112006
K0193.114008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

4.76 €

1 4 giorni 1004823197114029612184M6x25

7.62 €

1 4 giorni 12057282371252367152104M6x25

8.60 €

1 4 giorni 1406231259.51656377.5177122M8x30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 600 Materiale principale Termoplastica
Forma A Versione con piastra di base

Supporto tecnico