Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0191.2120061 |
K0191.2120062 |
K0191.2140061 |
K0191.2140062 |
K0191.2160061 |
K0191.2160062 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Colore principale | B (mm) | C (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.51 € | 1 | 4 giorni | 120 | grigio nero RAL 7021 | 26 | 8 | 42 | 138 | 96 | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 120 | arancione | 26 | 8 | 42 | 138 | 96 | ||
4.49 € | 1 | 4 giorni | 140 | grigio nero RAL 7021 | 26 | 8 | 42 | 158 | 116 | ||
4.49 € | 1 | 4 giorni | 140 | arancione | 26 | 8 | 42 | 158 | 116 | ||
7.89 € | 1 | 4 giorni | 160 | grigio nero RAL 7021 | 28 | 9 | 45 | 178 | 136 | ||
7.89 € | 1 | 4 giorni | 160 | arancione | 28 | 9 | 45 | 178 | 136 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Carico applicato(N) | 1000 | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | D=foro di fissaggio(mm) | 6.6 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Colore principale
B(mm)
C(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali