Maniglie di traino, forma B (K1060)

Maniglie di traino, forma B (K1060)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Grande volume, sensazione tattile piacevole e sezione ergonomica

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1060.2100051
K1060.2100052
K1060.2120061
K1060.2120062
K1060.2140081
K1060.2140082
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Materiale dei componenti B
(mm)
C
(mm)
D=foro di fissaggio H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

5.68 €

1 4 giorni 100Acciaio179.5M533122209

6.53 €

1 4 giorni 100Acciaio inox179.5M533122209

6.44 €

1 4 giorni 120Acciaio2111.4M6391462412

7.42 €

1 4 giorni 120Acciaio inox2111.4M6391462412

8.45 €

1 4 giorni 140Acciaio2414.2M8451702812

9.74 €

1 4 giorni 140Acciaio inox2414.2M8451702812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Poliammide Carico applicato(N) 1000 Colore principale grigio nero RAL 7021
Forma B Forma-Tipo con filettatura interna Tipo assemblato dal retro
Tirare la maniglia: sezione trasversale ergonomico

Supporto tecnico