Manopole incassate a clip (K1306)

Manopole incassate a clip (K1306)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Con spessore del materiale da 0,75 fino a 3,5 mm

· Montaggio rapido e semplice senza materiale di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1306.09441
K1306.11057
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
B1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza installata
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

2.94 €

1 4 giorni 528.74113.585941.517

5.59 €

1 4 giorni 1040.35718.65100110226

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Poliammide Colore principale nero

Supporto tecnico