Maniglie ad incasso (K0242)

Maniglie ad incasso (K0242)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Impugnature ergonomiche

· Per spessori di parete da 1 a 5 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0242.1082041
K0242.1082042
K0242.1112041
K0242.1112042
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale L=lunghezza installata
(mm)
L1= lunghezza
(mm)

11.64 €

1 4 giorni 82nero67100

11.64 €

1 4 giorni 82grigio chiaro RAL 703567100

12.34 €

1 4 giorni 112nero97130

12.34 €

1 4 giorni 112grigio chiaro RAL 703597130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 1000 Materiale principale Termoplastica
Colore dei componenti Verniciatura in polvere Versione 2 a vite H=altezza(mm) 61
T(mm) 25

Supporto tecnico