Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1078.1871
Materiale corpo principale | Altro | Carico applicato(N) | 375 | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | nero | Versione 2 | a innesto | B1(mm) | 54 |
H=altezza(mm) | 79 | L=lunghezza installata(mm) | 171 | L1= lunghezza(mm) | 187 |
T(mm) | 22 | Ritaglio di montaggio | 171 x 73 |
Si trova sulla pagina di Maniglie ad incasso (K1078), il codice articolo è il seguente: K1078.1871.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1078.1871.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali