Maniglie ad incasso (K1079)

Maniglie ad incasso (K1079)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Materiale dell'impugnatura: resina termoplastica (ABS)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1079.1121

Codice componente
K1079.1121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.28 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 250 Materiale principale Termoplastica
Colore principale nero Versione 2 a vite A2(mm) 94
B1(mm) 40 B2(mm) 58.8 D=diametro alesaggio(mm) 3.5
H=altezza(mm) 79 H2(mm) 50 H3(mm) 3.6
L=lunghezza installata(mm) 104 L1= lunghezza(mm) 131 T(mm) 58

Si trova sulla pagina di Maniglie ad incasso (K1079), il codice articolo è il seguente: K1079.1121.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1079.1121.

Supporto tecnico