Maniglie da incasso ribaltabili DIN 3136 (K1369)

Maniglie da incasso ribaltabili DIN 3136 (K1369)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Per casse e coperchi

· Materiale della maniglia: acciaio inox, 1.4301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1369.100

Codice componente
K1369.100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.74 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Carico applicato(N) 500 Codice acciaio 1.4301
H=altezza(mm) 77 H1=altezza(mm) 14 L1= lunghezza(mm) 100

Si trova sulla pagina di Maniglie da incasso ribaltabili DIN 3136 (K1369), il codice articolo è il seguente: K1369.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1369.100.

Supporto tecnico