Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0240.05018411 |
K0240.05018412 |
K0240.05018421 |
K0240.05018422 |
K0240.07911811 |
K0240.07911812 |
K0240.07911821 |
K0240.07911822 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Colore principale | Forma | B (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza installata (mm) | L1= lunghezza (mm) | X (mm) | X1 (mm) | Y (mm) | Y1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.40 € | 1 | 4 giorni | 184 | nero | A | 51 | 80 | 50 | 72 | 170 | 200 | 171 | 184 | 73 | 50 | ||
38.40 € | 1 | 4 giorni | 184 | grigio chiaro RAL 7035 | A | 51 | 80 | 50 | 72 | 170 | 200 | 171 | 184 | 73 | 50 | ||
43.86 € | 1 | 4 giorni | 184 | nero | B | 51 | 80 | 50 | 72 | 170 | 200 | 171 | 184 | 73 | 50 | ||
43.86 € | 1 | 4 giorni | 184 | grigio chiaro RAL 7035 | B | 51 | 80 | 50 | 72 | 170 | 200 | 171 | 184 | 73 | 50 | ||
38.40 € | 1 | 4 giorni | 118 | nero | A | 48 | 91 | 79 | 69 | 109 | 130 | 110 | 118 | 70.5 | 79 | ||
38.40 € | 1 | 4 giorni | 118 | grigio chiaro RAL 7035 | A | 48 | 91 | 79 | 69 | 109 | 130 | 110 | 118 | 70.5 | 79 | ||
43.86 € | 1 | 4 giorni | 118 | nero | B | 48 | 91 | 79 | 69 | 109 | 130 | 110 | 118 | 70.5 | 79 | ||
43.86 € | 1 | 4 giorni | 118 | grigio chiaro RAL 7035 | B | 48 | 91 | 79 | 69 | 109 | 130 | 110 | 118 | 70.5 | 79 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 500 | Colore dei componenti | Verniciatura in polvere |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 16 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Colore principale
Forma
B(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=lunghezza installata(mm)
L1= lunghezza(mm)
X(mm)
X1(mm)
Y(mm)
Y1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali