Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1305.132
Passo P(mm) | 118±0.2 | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Carico applicato(N) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Codice acciaio | 1.4301 | Colore principale | elettrolucidato | B(mm) | 51 |
B2(mm) | 79 | D=diametro alesaggio(mm) | 4.5 | H=altezza(mm) | 93 |
H1(mm) | 79±0.2 | H2(mm) | 72 | H3(mm) | 10.5 |
H4(mm) | 67 | H5(mm) | 10 | H6(mm) | 13 |
L=lunghezza installata(mm) | 115 | L1= lunghezza(mm) | 132 | L2(mm) | 109 |
T(mm) | 12 | T1(mm) | 1.5 |
Si trova sulla pagina di Maniglie ad incasso ribaltabili in acciaio inox (K1305), il codice articolo è il seguente: K1305.132.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1305.132.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali