Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0239.10011 |
K0239.10013 |
K0239.11811 |
K0239.11813 |
K0239.16711 |
K0239.16713 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | L=lunghezza installata (mm) | L1= lunghezza (mm) | Ritaglio di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.42 € | 1 | 4 giorni | anodizzato nero | 100 | 115 | 107 x 73 | ||
53.97 € | 1 | 4 giorni | anodizzato naturale | 100 | 115 | 107 x 73 | ||
58.21 € | 1 | 4 giorni | anodizzato nero | 118 | 133 | 125 x 73 | ||
56.65 € | 1 | 4 giorni | anodizzato naturale | 118 | 133 | 125 x 73 | ||
65.78 € | 1 | 4 giorni | anodizzato nero | 167 | 182 | 174 x 73 | ||
63.88 € | 1 | 4 giorni | anodizzato naturale | 167 | 182 | 174 x 73 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 500 | Materiale dei componenti | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | H=altezza(mm) | 90 | T(mm) | 19.5 |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
L=lunghezza installata(mm)
L1= lunghezza(mm)
Ritaglio di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali