Maniglie ad incasso, forma B, ribaltabili, in acciaio inox (K0243)

Maniglie ad incasso, forma B, ribaltabili, in acciaio inox (K0243)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Bassa profondità di montaggio

· Per piastre di base e di montaggio o cassetti

· Ritorno automatico in posizione iniziale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0243.2075058

Codice componente
K0243.2075058
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.26 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Carico applicato(N) 200 Forma B
H=altezza(mm) 58 L=lunghezza installata(mm) 63 L1= lunghezza(mm) 75
T(mm) 9

Si trova sulla pagina di Maniglie ad incasso, forma B, ribaltabili, in acciaio inox (K0243), il codice articolo è il seguente: K0243.2075058.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0243.2075058.

Supporto tecnico