Manici tubolari (K0210)

Manici tubolari (K0210)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm

· Forma A: tubo di collegamento levigato e anodizzato naturale, Forma B: tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato

· Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0210.180
K0210.1803
K0210.200
K0210.2003
K0210.250
K0210.2503
K0210.300
K0210.3003
K0210.350
K0210.3503
K0210.400
K0210.4003
K0210.500
K0210.5003
K0210.600
K0210.6003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale Forma L=lunghezza
(mm)

15.42 €

1 4 giorni 180rettificato e anodizzatoNaturaleA204

18.42 €

1 4 giorni 180Boccola di plastica seghettato-B204

15.89 €

1 4 giorni 200rettificato e anodizzatoNaturaleA224

18.96 €

1 4 giorni 200Boccola di plastica seghettato-B224

16.95 €

1 4 giorni 250rettificato e anodizzatoNaturaleA274

20.22 €

1 4 giorni 250Boccola di plastica seghettato-B274

17.99 €

1 4 giorni 300rettificato e anodizzatoNaturaleA324

21.41 €

1 4 giorni 300Boccola di plastica seghettato-B324

19.04 €

1 4 giorni 350rettificato e anodizzatoNaturaleA374

22.64 €

1 4 giorni 350Boccola di plastica seghettato-B374

20.14 €

1 4 giorni 400rettificato e anodizzatoNaturaleA424

23.95 €

1 4 giorni 400Boccola di plastica seghettato-B424

22.24 €

1 4 giorni 500rettificato e anodizzatoNaturaleA524

26.43 €

1 4 giorni 500Boccola di plastica seghettato-B524

24.30 €

1 4 giorni 600rettificato e anodizzatoNaturaleA624

28.41 €

1 4 giorni 600Boccola di plastica seghettato-B624

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 500 Materiale dei componenti Termoplastica
Colore dei componenti nero Tipo assemblato dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo
B(mm) 26 B1(mm) 20X2 D=foro di fissaggio M8x20
H(mm) 55

Supporto tecnico