Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0221.1801 |
K0221.1802 |
K0221.2001 |
K0221.2002 |
K0221.2501 |
K0221.2502 |
K0221.3001 |
K0221.3002 |
K0221.3501 |
K0221.3502 |
K0221.4001 |
K0221.4002 |
K0221.5001 |
K0221.5002 |
K0221.6001 |
K0221.6002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Forma | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.30 € | 1 | 4 giorni | 180 | rettificato e anodizzato | Naturale | A | 210 | ||
18.62 € | 1 | 4 giorni | 180 | Boccola di plastica seghettato | nero | B | 210 | ||
15.61 € | 1 | 4 giorni | 200 | rettificato e anodizzato | Naturale | A | 230 | ||
19.09 € | 1 | 4 giorni | 200 | Boccola di plastica seghettato | nero | B | 230 | ||
16.57 € | 1 | 4 giorni | 250 | rettificato e anodizzato | Naturale | A | 280 | ||
20.26 € | 1 | 4 giorni | 250 | Boccola di plastica seghettato | nero | B | 280 | ||
17.54 € | 1 | 4 giorni | 300 | rettificato e anodizzato | Naturale | A | 330 | ||
21.53 € | 1 | 4 giorni | 300 | Boccola di plastica seghettato | nero | B | 330 | ||
18.38 € | 1 | 4 giorni | 350 | rettificato e anodizzato | Naturale | A | 380 | ||
22.90 € | 1 | 4 giorni | 350 | Boccola di plastica seghettato | nero | B | 380 | ||
19.30 € | 1 | 4 giorni | 400 | rettificato e anodizzato | Naturale | A | 430 | ||
23.99 € | 1 | 4 giorni | 400 | Boccola di plastica seghettato | nero | B | 430 | ||
21.13 € | 1 | 4 giorni | 500 | rettificato e anodizzato | Naturale | A | 530 | ||
26.43 € | 1 | 4 giorni | 500 | Boccola di plastica seghettato | nero | B | 530 | ||
24.63 € | 1 | 4 giorni | 600 | rettificato e anodizzato | Naturale | A | 630 | ||
28.83 € | 1 | 4 giorni | 600 | Boccola di plastica seghettato | nero | B | 630 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | nero | Tipo assemblato | dal lato operativo | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rotondo |
B(mm) | 30 | B1(mm) | 20X2 | D=foro di fissaggio | M8X30 |
H(mm) | 55.5 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Forma
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali