Manici tubolari (K0222)

Manici tubolari (K0222)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Forma A: tubo di collegamento levigato e anodizzato naturale, Forma B: tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato, Forma C: tubo di collegamento

· Accio inox, microlevigato

· Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060 o acciaio inox. Supporti laterali per maniglia in termoplastica, rinforzati con microsfere di vetro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0222.2501
K0222.2502
K0222.2503
K0222.3001
K0222.3002
K0222.3003
K0222.3501
K0222.3502
K0222.3503
K0222.4001
K0222.4002
K0222.4003
K0222.5001
K0222.5002
K0222.5003
K0222.6001
K0222.6002
K0222.6003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Materiale corpo principale Corpo con finitura superficiale Colore principale Forma L=lunghezza
(mm)

20.82 €

1 4 giorni 250Alluminiorettificato e anodizzatoNaturaleA294

24.05 €

1 4 giorni 250AlluminioBoccola di plastica seghettato-B294

30.10 €

1 4 giorni 250Acciaio inox--C294

21.92 €

1 4 giorni 300Alluminiorettificato e anodizzatoNaturaleA344

25.35 €

1 4 giorni 300AlluminioBoccola di plastica seghettato-B344

31.48 €

1 4 giorni 300Acciaio inox--C344

23.00 €

1 4 giorni 350Alluminiorettificato e anodizzatoNaturaleA394

26.59 €

1 4 giorni 350AlluminioBoccola di plastica seghettato-B394

32.90 €

1 4 giorni 350Acciaio inox--C394

24.05 €

1 4 giorni 400Alluminiorettificato e anodizzatoNaturaleA444

28.09 €

1 4 giorni 400AlluminioBoccola di plastica seghettato-B444

34.32 €

1 4 giorni 400Acciaio inox--C444

26.42 €

1 4 giorni 500Alluminiorettificato e anodizzatoNaturaleA544

30.64 €

1 4 giorni 500AlluminioBoccola di plastica seghettato-B544

38.73 €

1 4 giorni 500Acciaio inox--C544

28.50 €

1 4 giorni 600Alluminiorettificato e anodizzatoNaturaleA644

33.21 €

1 4 giorni 600AlluminioBoccola di plastica seghettato-B644

41.72 €

1 4 giorni 600Acciaio inox--C644

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico applicato(N) 1000 Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti nero
Tipo assemblato dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo B(mm) 44
B1(mm) 30X1.5 D=foro di fissaggio M10x45 H(mm) 80

Supporto tecnico