Manici tubolari (K0225)

Manici tubolari (K0225)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Sezione rotonda

· Tubo di collegamento: acciaio inox 1.4301.Supporto: alluminio pressofuso

· Montaggio: dal lato di comando

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0225.0600101
K0225.0700101
K0225.0800101
K0225.0900101
K0225.1000101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
E
(mm)
L=lunghezza
(mm)

236.00 €

1 4 giorni 38085640

249.39 €

1 4 giorni 48085740

260.34 €

1 4 giorni 500125840

271.29 €

1 4 giorni 600125940

282.23 €

1 4 giorni 7001251040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Carico applicato(N) 1000 Materiale dei componenti Alluminio
Tipo assemblato possibile da entrambi i lati Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo B(mm) 40
D=foro di fissaggio M10x70 H(mm) 100

Supporto tecnico