Manici tubolari ad angolo (K0132)

Manici tubolari ad angolo (K0132)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Sezione rotonda

· Collegamento tra supporto e tubo di raccordo antispruzzo

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0132.2001
K0132.2002
K0132.2003
K0132.2004
K0132.2501
K0132.2502
K0132.2503
K0132.2504
K0132.3001
K0132.3002
K0132.3003
K0132.3004
K0132.3501
K0132.3502
K0132.3503
K0132.3504
K0132.4001
K0132.4002
K0132.4003
K0132.4004
K0132.5001
K0132.5002
K0132.5003
K0132.5004
K0132.6001
K0132.6002
K0132.6003
K0132.6004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale L=lunghezza
(mm)

45.17 €

1 4 giorni 200anodizzato naturale225

47.00 €

1 4 giorni 200anodizzato nero225

47.00 €

1 4 giorni 200Rivestimento a polvere nero225

47.00 €

1 4 giorni 200a coste in plastica nera225

46.38 €

1 4 giorni 250anodizzato naturale275

48.27 €

1 4 giorni 250anodizzato nero275

48.27 €

1 4 giorni 250Rivestimento a polvere nero275

48.27 €

1 4 giorni 250a coste in plastica nera275

47.60 €

1 4 giorni 300anodizzato naturale325

49.57 €

1 4 giorni 300anodizzato nero325

49.57 €

1 4 giorni 300Rivestimento a polvere nero325

49.57 €

1 4 giorni 300a coste in plastica nera325

48.85 €

1 4 giorni 350anodizzato naturale375

50.84 €

1 4 giorni 350anodizzato nero375

50.84 €

1 4 giorni 350Rivestimento a polvere nero375

50.84 €

1 4 giorni 350a coste in plastica nera375

50.14 €

1 4 giorni 400anodizzato naturale425

52.15 €

1 4 giorni 400anodizzato nero425

52.15 €

1 4 giorni 400Rivestimento a polvere nero425

52.15 €

1 4 giorni 400a coste in plastica nera425

52.65 €

1 4 giorni 500anodizzato naturale525

54.77 €

1 4 giorni 500anodizzato nero525

54.77 €

1 4 giorni 500Rivestimento a polvere nero525

54.77 €

1 4 giorni 500a coste in plastica nera525

55.10 €

1 4 giorni 600anodizzato naturale625

57.28 €

1 4 giorni 600anodizzato nero625

57.28 €

1 4 giorni 600Rivestimento a polvere nero625

57.28 €

1 4 giorni 600a coste in plastica nera625

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Materiale dei componenti Termoplastica
Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo B(mm) 61.5
D=foro di fissaggio M8 H(mm) 66.5

Supporto tecnico