Manici tubolari ad angolo (K0220)

Manici tubolari ad angolo (K0220)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Montaggio: dal lato di comando

· Capacità di carico: 800 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0220.2001
K0220.2002
K0220.2501
K0220.2502
K0220.3001
K0220.3002
K0220.3501
K0220.3502
K0220.4001
K0220.4002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale L=lunghezza
(mm)

46.79 €

1 4 giorni 200Naturale230

49.15 €

1 4 giorni 200nero230

48.94 €

1 4 giorni 250Naturale280

51.47 €

1 4 giorni 250nero280

51.31 €

1 4 giorni 300Naturale330

53.83 €

1 4 giorni 300nero330

53.39 €

1 4 giorni 350Naturale380

56.19 €

1 4 giorni 350nero380

55.53 €

1 4 giorni 400Naturale430

58.49 €

1 4 giorni 400nero430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 800 Corpo con finitura superficiale anodizzato
Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti nero Tipo assemblato dal lato operativo
Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo B(mm) 115 B1(mm) 20
D=foro di fissaggio M8X30 H(mm) 55.5

Supporto tecnico