Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0782.250251 |
K0782.300251 |
K0782.350251 |
K0782.350351 |
K0782.400351 |
K0782.450351 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.50 € | 1 | 4 giorni | 250 | 43 | 14.5 | 25 | 65.5 | 52.5 | 266 | 190 | 3.5 | ||
89.00 € | 1 | 4 giorni | 300 | 43 | 14.5 | 25 | 65.5 | 52.5 | 316 | 240 | 3.5 | ||
91.14 € | 1 | 4 giorni | 350 | 43 | 14.5 | 25 | 65.5 | 52.5 | 366 | 290 | 3.5 | ||
136.76 € | 1 | 4 giorni | 350 | 57.7 | 18.6 | 35 | 85.5 | 67.5 | 371 | 270 | 4.5 | ||
146.96 € | 1 | 4 giorni | 400 | 57.7 | 18.6 | 35 | 85.5 | 67.5 | 421 | 320 | 4.5 | ||
157.14 € | 1 | 4 giorni | 450 | 57.7 | 18.6 | 35 | 85.5 | 67.5 | 471 | 370 | 4.5 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Carico applicato(N) | 1000 | Materiale principale | CFK |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Tipo assemblato | possibile da entrambi i lati | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rotondo |
D=foro di fissaggio(mm) | 6.6 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
B(mm)
B1(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali