Manici tubolari ovali in alluminio (K0796)

Manici tubolari ovali in alluminio (K0796)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Aspetto solido in combinazione con un peso ridotto

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0796.250081
K0796.2500827
K0796.250083
K0796.2500884
K0796.300081
K0796.3000827
K0796.300083
K0796.3000884
K0796.400081
K0796.4000827
K0796.400083
K0796.4000884
K0796.500081
K0796.5000827
K0796.500083
K0796.5000884
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale L=lunghezza
(mm)

26.15 €

1 4 giorni 250Verniciatura in polverenero296.4

26.15 €

1 4 giorni 250Verniciatura in polvererosso rubino296.4

26.15 €

1 4 giorni 250anodizzatoNaturale296.4

26.15 €

1 4 giorni 250Verniciatura in polvererosso RAL 3020296.4

27.76 €

1 4 giorni 300Verniciatura in polverenero346.4

27.76 €

1 4 giorni 300Verniciatura in polvererosso rubino346.4

27.76 €

1 4 giorni 300anodizzatoNaturale346.4

27.76 €

1 4 giorni 300Verniciatura in polvererosso RAL 3020346.4

30.14 €

1 4 giorni 400Verniciatura in polverenero446.4

30.14 €

1 4 giorni 400Verniciatura in polvererosso rubino446.4

30.14 €

1 4 giorni 400anodizzatoNaturale446.4

30.14 €

1 4 giorni 400Verniciatura in polvererosso RAL 3020446.4

34.32 €

1 4 giorni 500Verniciatura in polverenero546.4

34.32 €

1 4 giorni 500Verniciatura in polvererosso rubino546.4

34.32 €

1 4 giorni 500anodizzatoNaturale546.4

34.32 €

1 4 giorni 500Verniciatura in polvererosso RAL 3020546.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Tipo assemblato dal retro
Tirare la maniglia: sezione trasversale ovale B(mm) 34 D=foro di fissaggio M8
H(mm) 62

Supporto tecnico