Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1530.180
Materiale corpo principale | PVC | Carico applicato(N) | 1000 | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Poliammide | Colore dei componenti | nero | Forma | A |
Versione 2 | pulsante 2 | B(mm) | 48 | B1(mm) | 32 |
D=foro di fissaggio(mm) | 8.5 | H(mm) | 80 | H1(mm) | 10 |
H2(mm) | 60 | L=lunghezza(mm) | 230 | L1(mm) | 13 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali