Maniglie tubolari in plastica con funzione di interruttore elettronico, forma B, con arresto di emergenza (K1529)

Maniglie tubolari in plastica con funzione di interruttore elettronico, forma B, con arresto di emergenza (K1529)
· con pulsante

· con arresto di emergenza

· con LED rosso o verde

· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Montaggio: dal lato di comando

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1529.1180

Codice componente
K1529.1180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

455.18 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale PVC Carico applicato(N) 1000 Colore principale nero
Materiale dei componenti Poliammide Colore dei componenti nero Forma B
Versione 2 pulsante 1 B(mm) 48 B1(mm) 32
D=foro di fissaggio(mm) 8.5 H(mm) 80 H1(mm) 10
H2(mm) 60 L=lunghezza(mm) 230 L1(mm) 13
L2(mm) 30

Si trova sulla pagina di Maniglie tubolari in plastica con funzione di interruttore elettronico, forma B, con arresto di emergenza (K1529), il codice articolo è il seguente: K1529.1180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1529.1180.

Supporto tecnico