Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0652.200301 |
K0652.250301 |
K0652.300301 |
K0652.350301 |
K0652.400301 |
K0652.500301 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
304.64 € | 1 | 4 giorni | 200 | 225 | ||
307.97 € | 1 | 4 giorni | 250 | 275 | ||
313.03 € | 1 | 4 giorni | 300 | 325 | ||
318.87 € | 1 | 4 giorni | 350 | 375 | ||
324.35 € | 1 | 4 giorni | 400 | 425 | ||
333.18 € | 1 | 4 giorni | 500 | 525 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Carico applicato(N) | 1000 | Corpo con finitura superficiale | massa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Fusione di precisione | Componente di finitura superficiale | sabbiato, elettrolucidato opaco-lucido | Tipo assemblato | dal lato operativo |
Tirare la maniglia: sezione trasversale | rotondo | B(mm) | 48 | D=foro di fissaggio | M8x25 |
H(mm) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali