Manici tubolari, forma A (K0223)

Manici tubolari, forma A (K0223)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm

· dal lato di comando, materiale di fissaggio incluso

· Colori: colori naturali anodizzati e plastica zigrinata nera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0223.150202
K0223.150203
K0223.200202
K0223.200203
K0223.300202
K0223.300203
K0223.400202
K0223.400203
K0223.500202
K0223.500203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale L=lunghezza
(mm)

18.35 €

1 4 giorni 150Boccola di plastica seghettatonero184

15.43 €

1 4 giorni 150anodizzatoNaturale184

19.63 €

1 4 giorni 200Boccola di plastica seghettatonero234

16.51 €

1 4 giorni 200anodizzatoNaturale234

22.31 €

1 4 giorni 300Boccola di plastica seghettatonero334

18.73 €

1 4 giorni 300anodizzatoNaturale334

24.84 €

1 4 giorni 400Boccola di plastica seghettatonero434

20.91 €

1 4 giorni 400anodizzatoNaturale434

27.57 €

1 4 giorni 500Boccola di plastica seghettatonero534

23.14 €

1 4 giorni 500anodizzatoNaturale534

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Materiale dei componenti Poliammide
Forma A Tipo assemblato dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo
B(mm) 32 D=foro di fissaggio M5x20 H(mm) 55.5

Supporto tecnico