Manici tubolari, forma A, con testa svasata a vite (K0226)

Manici tubolari, forma A, con testa svasata a vite (K0226)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Antispruzzo grazie agli o-ring.

· Forma A: inserto per viti con testa

· Montaggio dal lato di comando o dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0226.300101
K0226.350101
K0226.400101
K0226.500101
K0226.600101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
L=lunghezza
(mm)

107.89 €

1 4 giorni 300350

113.57 €

1 4 giorni 350400

119.60 €

1 4 giorni 400450

131.40 €

1 4 giorni 500550

143.54 €

1 4 giorni 600650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Carico applicato(N) 1000 Materiale dei componenti Termoplastica
Forma A Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo
B(mm) 80 D=foro di fissaggio(mm) 11 H(mm) 90

Supporto tecnico