Manici tubolari, forma B, con inserto filettato (K0226)

Manici tubolari, forma B, con inserto filettato (K0226)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Antispruzzo grazie agli o-ring.

· Forma B: inserto filettato

· Montaggio lato di comando o dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0226.300102
K0226.350102
K0226.400102
K0226.500102
K0226.600102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
L=lunghezza
(mm)

111.41 €

1 4 giorni 300350

117.37 €

1 4 giorni 350400

124.07 €

1 4 giorni 400450

135.03 €

1 4 giorni 500550

147.25 €

1 4 giorni 600650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Carico applicato(N) 1000 Materiale dei componenti Termoplastica
Forma B Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo
B(mm) 80 D=foro di fissaggio M10 H(mm) 90

Supporto tecnico