Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0131.2000831 |
K0131.2000832 |
K0131.2000833 |
K0131.3000831 |
K0131.3000832 |
K0131.3000833 |
K0131.4000831 |
K0131.4000832 |
K0131.4000833 |
K0131.5000831 |
K0131.5000832 |
K0131.5000833 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Colore principale | Versione | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.80 € | 1 | 4 giorni | 200 | anodizzato nero | impugnatura nero anodizzato | 216 | ||
59.80 € | 1 | 4 giorni | 200 | verniciato a polvere color Titanio | impugnatura verniciata a polvere color Titanio | 216 | ||
59.80 € | 1 | 4 giorni | 200 | anodizzato naturale | impugnatura colore naturale anodizzato | 216 | ||
64.80 € | 1 | 4 giorni | 300 | anodizzato nero | impugnatura nero anodizzato | 316 | ||
64.80 € | 1 | 4 giorni | 300 | verniciato a polvere color Titanio | impugnatura verniciata a polvere color Titanio | 316 | ||
64.80 € | 1 | 4 giorni | 300 | anodizzato naturale | impugnatura colore naturale anodizzato | 316 | ||
69.81 € | 1 | 4 giorni | 400 | anodizzato nero | impugnatura nero anodizzato | 416 | ||
69.81 € | 1 | 4 giorni | 400 | verniciato a polvere color Titanio | impugnatura verniciata a polvere color Titanio | 416 | ||
69.81 € | 1 | 4 giorni | 400 | anodizzato naturale | impugnatura colore naturale anodizzato | 416 | ||
74.85 € | 1 | 4 giorni | 500 | anodizzato nero | impugnatura nero anodizzato | 516 | ||
74.85 € | 1 | 4 giorni | 500 | verniciato a polvere color Titanio | impugnatura verniciata a polvere color Titanio | 516 | ||
74.85 € | 1 | 4 giorni | 500 | anodizzato naturale | impugnatura colore naturale anodizzato | 516 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rettangolare |
B(mm) | 72.5 | D=foro di fissaggio | M8 | H(mm) | 77.5 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Colore principale
Versione
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali