Pistoni laterali a molla con guarnizione (K0371)

Pistoni laterali a molla con guarnizione (K0371)
· Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi

· Regolabile individualmente

· Puntale temprato

· Adatto per lamiere sottili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0371.3020X12
K0371.3020X20
K0371.3020X27
K0371.3040X12
K0371.3040X20
K0371.3040X27
K0371.3050X12
K0371.3050X20
K0371.3050X27
K0371.3075X12
K0371.3075X20
K0371.3075X27
K0371.3100X12
K0371.3100X16
K0371.3100X20
K0371.3100X27
K0371.3100X29
K0371.3100X43
K0371.3150X12
K0371.3150X20
K0371.3150X27
K0371.3200X16
K0371.3200X29
K0371.3200X43
K0371.3300X16
K0371.3300X29
K0371.3300X43
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
±S
(mm)
X
(mm)
F ca.
(N)
Ordine n. strumento di montaggio

8.49 €

1 4 giorni M1252x60°11.56100.81.620K0371.06

8.87 €

1 4 giorni M1252x60°196100.81.620K0371.06

9.30 €

1 4 giorni M1252x60°26.56100.81.620K0371.06

8.87 €

1 4 giorni M1262x60°11.5101011.840K0371.06

9.30 €

1 4 giorni M1262x60°19101011.840K0371.06

9.69 €

1 4 giorni M1262x60°26.5101011.840K0371.06

8.49 €

1 4 giorni M1252x60°11.56100.81.650K0371.06

8.87 €

1 4 giorni M1252x60°196100.81.650K0371.06

9.30 €

1 4 giorni M1252x60°26.56100.81.650K0371.06

8.87 €

1 4 giorni M1262x60°11.5101011.875K0371.06

9.30 €

1 4 giorni M1262x60°19101011.875K0371.06

9.69 €

1 4 giorni M1262x60°26.5101011.875K0371.06

8.49 €

1 4 giorni M1252x60°11.56100.81.6100K0371.06

9.30 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°1816161.63.2100K0371.10

8.87 €

1 4 giorni M1252x60°196100.81.6100K0371.06

9.30 €

1 4 giorni M1252x60°26.56100.81.6100K0371.06

10.07 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°31.516161.63.2100K0371.10

10.84 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°4516161.63.2100K0371.10

8.87 €

1 4 giorni M1262x60°11.5101011.8100K0371.06

9.30 €

1 4 giorni M1262x60°19101011.8100K0371.06

9.69 €

1 4 giorni M1262x60°26.5101011.8100K0371.06

9.30 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°1816161.63.2150K0371.10

10.07 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°31.516161.63.2150K0371.10

10.84 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°4516161.63.2150K0371.10

9.30 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°1816161.63.2200K0371.10

10.07 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°31.516161.63.2200K0371.10

10.84 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°4516161.63.2200K0371.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti acciaio Versione 1 con manicotto filettato
Versione 2 con guarnizione

Supporto tecnico