Pistoni laterali a molla con manicotto filettato, senza perno di spinta, Forma A, senza guarnizione (K0372)

Pistoni laterali a molla con manicotto filettato, senza perno di spinta, Forma A, senza guarnizione (K0372)
· Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi

· Impiego universale

· Rondella temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0372.1020X12
K0372.1020X20
K0372.1020X27
K0372.1040X12
K0372.1040X20
K0372.1040X27
K0372.1050X12
K0372.1050X20
K0372.1050X27
K0372.1075X12
K0372.1075X20
K0372.1075X27
K0372.1100X12
K0372.1100X16
K0372.1100X20
K0372.1100X27
K0372.1100X29
K0372.1100X43
K0372.1150X12
K0372.1150X20
K0372.1150X27
K0372.1200X16
K0372.1200X29
K0372.1200X43
K0372.1300X16
K0372.1300X29
K0372.1300X43
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
±S
(mm)
F ca.
(N)
Ordine n. strumento di montaggio

7.54 €

1 4 giorni M12M42x60°11,54101,620K0371.06

7.95 €

1 4 giorni M12M42x60°194101,620K0371.06

8.33 €

1 4 giorni M12M42x60°26,54101,620K0371.06

7.95 €

1 4 giorni M12M42x60°11,57,510240K0371.06

8.33 €

1 4 giorni M12M42x60°197,510240K0371.06

8.69 €

1 4 giorni M12M42x60°26,57,510240K0371.06

7.54 €

1 4 giorni M12M42x60°11,54101,650K0371.06

7.95 €

1 4 giorni M12M42x60°194101,650K0371.06

8.33 €

1 4 giorni M12M42x60°26,54101,650K0371.06

7.95 €

1 4 giorni M12M42x60°11,57,510275K0371.06

8.33 €

1 4 giorni M12M42x60°197,510275K0371.06

8.69 €

1 4 giorni M12M42x60°26,57,510275K0371.06

7.54 €

1 4 giorni M12M42x60°11,54101,6100K0371.06

8.33 €

1 4 giorni M18X1,5M62,5x60°1811,5163,2100K0371.10

7.95 €

1 4 giorni M12M42x60°194101,6100K0371.06

8.33 €

1 4 giorni M12M42x60°26,54101,6100K0371.06

9.06 €

1 4 giorni M18X1,5M62,5x60°31,511,5163,2100K0371.10

9.87 €

1 4 giorni M18X1,5M62,5x60°4511,5163,2100K0371.10

7.95 €

1 4 giorni M12M42x60°11,57,5102100K0371.06

8.33 €

1 4 giorni M12M42x60°197,5102100K0371.06

8.69 €

1 4 giorni M12M42x60°26,57,5102100K0371.06

8.33 €

1 4 giorni M18X1,5M62,5x60°1811,5163,2150K0371.10

9.06 €

1 4 giorni M18X1,5M62,5x60°31,511,5163,2100K0371.10

9.87 €

1 4 giorni M18X1,5M62,5x60°4511,5163,2150K0371.10

8.33 €

1 4 giorni M18X1,5M62,5x60°1811,5163,2200K0371.10

9.06 €

1 4 giorni M18X1,5M62,5x60°31,511,5163,2200K0371.10

9.87 €

1 4 giorni M18X1,5M62,5x60°4511,5163,2200K0371.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti acciaio Versione 1 con manicotto filettato
Versione 2 senza perno di spinta Forma A

Supporto tecnico