Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0368.71034 |
K0368.71054 |
K0368.71064 |
K0368.71084 |
K0368.71104 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1= lunghezza (mm) | ±S (mm) | F ca. (N) | Ordine n. strumento di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.06 € | 1 | 4 giorni | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0.5 | 10 | K0369.03 | ||
4.42 € | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | 10 | 11 | 6.7 | 0.8 | 20 | K0369.05 | ||
4.76 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 10 | 11 | 10.7 | 1 | 40 | K0369.05 | ||
5.20 € | 1 | 4 giorni | 12 | 8 | 12 | 13 | 13.9 | 1.3 | 50 | K0369.08 | ||
5.70 € | 1 | 4 giorni | 16 | 10 | 16 | 17 | 16.7 | 1.6 | 100 | K0369.10 |
Loading...
Materiale principale | alluminio | Materiale dei componenti | resina acetalica | Versione 1 | senza guarnizione |
---|
Configura
Proprietà di base
D=diametro esterno(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1= lunghezza(mm)
±S(mm)
F ca.(N)
Ordine n. strumento di montaggio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali