Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0370.31054 |
K0370.31056 |
K0370.31058 |
K0370.31064 |
K0370.31066 |
K0370.31068 |
K0370.31104 |
K0370.31106 |
K0370.31108 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1= lunghezza (mm) | S (mm) | F ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.31 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1.6 | 20 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1.6 | 50 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1.6 | 100 | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 2 | 40 | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 2 | 75 | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 2 | 100 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 16 | M6 | 16 | 18 | 11.5 | 3.2 | 100 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 16 | M6 | 16 | 18 | 11.5 | 3.2 | 150 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 16 | M6 | 16 | 18 | 11.5 | 3.2 | 200 |
Loading...
Materiale principale | alluminio | Materiale dei componenti | acciaio | Versione 1 | senza perno di spinta |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | senza guarnizione | Forma | A |
Configura
Proprietà di base
D=diametro esterno(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1= lunghezza(mm)
S(mm)
F ca.(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali