Pistoni laterali a molla, senza perno di spinta, Forma B con guarnizione (K0370)

Pistoni laterali a molla, senza perno di spinta, Forma B con guarnizione (K0370)
· Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi

· Impiego universale

· Rondella temprata

· Guarnizione contro lo sporco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0370.32054
K0370.32056
K0370.32058
K0370.32064
K0370.32066
K0370.32068
K0370.32104
K0370.32106
K0370.32108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
S
(mm)
F ca.
(N)

7.73 €

1 4 giorni 10M4101241.620

7.73 €

1 4 giorni 10M4101241.650

7.73 €

1 4 giorni 10M4101241.6100

8.18 €

1 4 giorni 10M410127.5240

8.18 €

1 4 giorni 10M410127.5275

8.18 €

1 4 giorni 10M410127.52100

9.35 €

1 4 giorni 16M6161811.53.2100

9.35 €

1 4 giorni 16M6161811.53.2150

9.35 €

1 4 giorni 16M6161811.53.2200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale alluminio Materiale dei componenti acciaio Versione 1 senza perno di spinta
Versione 2 con guarnizione Forma B

Supporto tecnico