Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0374.616 |
K0374.618 |
K0374.622 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | B (mm) | Foro di ricezione H8 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.38 € | 1 | 4 giorni | 110 | 220 | 16 | 5.5 | 1.5 | 35 | 7 | 11 | 15 | 16 | ||
15.90 € | 1 | 4 giorni | 120 | 330 | 18 | 6.5 | 1.8 | 40 | 8 | 12 | 17 | 18 | ||
17.09 € | 1 | 4 giorni | 130 | 540 | 22 | 8 | 2.5 | 45 | 9 | 15 | 21 | 22 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Materiale dei componenti | acciaio | Versione 1 | Su due lati |
---|---|---|---|---|---|
Forma | D |
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=diametro esterno(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L2(mm)
L3(mm)
B(mm)
Foro di ricezione H8(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali